ZHCS193C September 2011 – October 2025 ISO7231C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源电流 | |||||||
| ICC1 | ISO7231C-Q1 | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载, EN1 接 3V,EN2 接 3V |
6.5 | 11 | mA | |
| 25Mbps | 11 | 17 | |||||
| ICC2 | ISO7231C-Q1 | 静态 | VI = VCC 或 0V,所有通道,无负载, EN1 接 3V,EN2 接 3V |
13 | 20 | mA | |
| 25Mbps | 17.5 | 27 | |||||
| 电气特性 | |||||||
| IOFF | 睡眠模式输出电流 | “EN 为 0V,单通道” | 0 | μA | |||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = –4mA,请参阅图 5-1 | VCC – 0.8 | V | |||
| IOH= –20μA,请参阅图 5-1 | VCC – 0.1 | ||||||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA,请参阅图 5-1 | 0.4 | V | |||
| IOL = 20μA,请参阅图 5-1 | 0.1 | ||||||
| VI(HYS) | 输入电压迟滞 | 150 | mV | ||||
| IIH | 高电平输入电流 | IN 从 0V 到 VCC | 10 | μA | |||
| IIL | 低电平输入电流 | -10 | |||||
| CI | 接地输入电容 | IN 为 VCC,VI = 0.4 sin (2πft),f=2MHz | 2 | pF | |||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,请参阅图 5-4 | 25 | 50 | kV/μs | ||