ZHCSXD0G July 2009 – October 2025 ISO7220A-Q1 , ISO7221A-Q1 , ISO7221C-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 汇总了器件特性。
| 器件型号 | 最大信令 速率 | 输入 阈值 | 通道 方向 |
|---|---|---|---|
| ISO7220A-Q1 | 1Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) | 2/0 |
| ISO7221A-Q1 | 1Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) | 1/1 |
| ISO7221C-Q1 | 25Mbps | ≅ 1.5V (TTL) (兼容 CMOS) |