ZHCSXD0G July 2009 – October 2025 ISO7220A-Q1 , ISO7221A-Q1 , ISO7221C-Q1
PRODUCTION DATA
图 4-1 ISO7220x-Q1 D 封装8 引脚 SOIC顶视图
图 4-2 ISO7221x-Q1 D 封装8 引脚 SOIC顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | ISO7220x-Q1 | ISO7221x-Q1 | ||
| INA | 2 | 7 | I | 输入,通道 A |
| INB | 3 | 3 | I | 输入,通道 B |
| GND1 | 4 | 4 | — | VCC1 的接地连接 |
| GND2 | 5 | 5 | — | VCC2 的接地连接 |
| OUTA | 7 | 2 | O | 输出,通道 A |
| OUTB | 6 | 6 | O | 输出,通道 B |
| VCC1 | 1 | 1 | — | 电源,VCC1 |
| VCC2 | 8 | 8 | — | 电源,VCC2 |