10 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (February 2025)to RevisionG (October 2025)
- 更正了绝缘规格 表中的拼写错误和其他错误。Go
- 将安全相关认证 部分第二行中全部 3 处“计划认证”更改为“已认证”Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (November 2024)to RevisionF (February 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLD (April 2020)to RevisionE (November 2024)
- 更新了整个文档中的内容,以便更好地与器件的商用版本保持一致Go
- 通篇将引用内容从电容隔离更新为隔离栅Go
- 通篇将“VDE V 0884-11”更新为“DIN VDE 0884-17”Go
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 更新了热特性、安全限值和热降额曲线以提供更准确的系统级热计算Go
- 更新了电气和开关特性以匹配器件性能Go
- 添加了“详细说明”、“概述”、“功能说明”、“功能方框图”和“器件功能模式”部分Go
- 添加了“典型应用”、“电源建议”和“布局”部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLC (May 2012)to RevisionD (April 2020)
- 将标准名称从“IEC 60747-5-2(VDE 0884,修订版 2)、IEC 61010-1”更改为“DIN VDE V 0884-11:2017-01、DIN EN 61010-1”并添加了“IEC 62368-1”(在“特性”中)Go
- 通篇进行了编辑性和修饰性更改Go
- 删除了建议运行条件表中“输入脉冲宽度”和“信令速率”规格的典型值 (TYP)Go
- 在建议运行条件 表中添加了“环境温度”规格Go
- 将 ISO722xA 的“传播延迟”最大值限制 (MAX) 从:480ns 更改为605ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = 3.3 V ± 10%,VCC2 = 5 V ± 10%)Go
- 将 ISO722xA 的“脉宽失真”最大值限制 (MAX) 从:18ns 更改为:22ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = 3.3 V ± 10%,VCC2 = 5 V ± 10%)Go
- 将开关特性(VCC1 = 3.3 V ± 10%、VCC2 = 5 V ± 10%)中的“通道间输出偏移”规格内的“ISO722xA”更改为“ISO7220A”,并删除了“ISO722xC”行Go
- 将 ISO722xA 的“传播延迟”最大值限制 (MAX) 从:480ns 更改为585ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = 5 V ± 10%,VCC2 = 3.3 V ± 10%)Go
- 将开关特性(VCC1 = 5 V ± 10%、VCC2 = 3.3 V ± 10%)中的“通道间输出偏移”规格内的“ISO722xA”更改为“ISO7220A”,并删除了“ISO722xC”行Go
- 将 ISO722xA 的“脉宽失真”最大值限制 (MAX) 从:14ns 更改为18ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = 5 V ± 10%,VCC2 = 3.3 V ± 10%)Go
- 将 ISO722xA 的“传播延迟”最大值限制 (MAX) 从:485ns 更改为:610ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = VCC2 = 3.3V ± 10%)Go
- 将开关特性 (VCC1 = VCC2 = 3.3V±10%) 中的“通道间输出偏移”规格内的“ISO722xA”更改为“ISO7220A”,并删除了“ISO722xC”行Go
- 将 ISO722xA 的“脉宽失真”最大值限制 (MAX) 从:18ns 更改为:22ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = VCC2 = 3.3V ± 10%)Go
- 将开关特性 (VCC1 = VCC2 = 5V±10%) 中的“通道间输出偏移”规格内的“ISO722xA”更改为“ISO7220A”,并删除了“ISO722xC”行Go
- 将 ISO722xA 的“脉宽失真”最大值限制 (MAX) 从:14ns 更改为18ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = VCC2 = 5V ± 10%)Go
- 将 ISO722xA 的“传播延迟”最大值限制 (MAX) 从:480ns 更改为600ns(位于开关特性中,条件为 VCC1 = VCC2 = 5V ± 10%)Go