ZHCSXD0G July 2009 – October 2025 ISO7220A-Q1 , ISO7221A-Q1 , ISO7221C-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tpLH、tpHL | 传播延迟 | ISO722xA-Q1 | 请参阅图 6-1 | 267 | 400 | 610 | ns |
| PWD | 脉宽失真 |tpHL - tpLH|(1) | 1 | 22 | ns | |||
| tpLH、tpHL | 传播延迟 | ISO722xC-Q1 | 请参阅图 6-1 | 23 | 40 | 52 | ns |
| PWD | 脉宽失真 |tpHL - tpLH|(1) | 1 | 3 | ns | |||
| tsk(pp) | 器件间偏移(2) | ISO722xA-Q1 | 190 | ns | |||
| ISO722xC-Q1 | 10 | ||||||
| tsk(o) | 通道间输出偏移(3) | ISO7220A-Q1 | 3 | 15 | ns | ||
| tr | 输出信号上升时间 | 请参阅图 6-1 | 2.3 | ns | |||
| tf | 输出信号下降时间 | 请参阅图 6-1 | 2.3 | ns | |||
| tfs | 输入功率损耗的失效防护输出延迟时间 | 请参阅图 6-2 | 3 | μs | |||