ZHCSY56 April 2025 ISO6540-Q1 , ISO6541-Q1 , ISO6542-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| DBQ-16 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 1 侧到 2 侧的空间距离 | >3.7 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 1 侧到 2 侧的封装表面距离 | >3.7 | mm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | IEC 60112;UL 746A | >600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(2) | VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz | ≅1 | pF |
| RIO | 隔离电阻(2) | TA = 25°C | >1012 | Ω |