产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Galvanic CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.525 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.925 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 4 Forward/reverse channels 4 forward / 0 reverse Features 1.8V I/O Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM Propagation delay time (typ) (ns) 11 Propagation delay time (max) (ns) 18 Part-to-part output skew (max) (ns) 6 Channel-to-channel output skew (max) (ns) 6 Isolation rating Galvanic CMTI (min) (kV/µs) 150 Default output High, Low Creepage (min) (mm) 3.7 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.525 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 0.925 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Clearance (min) (mm) 3.7
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 数据速率高达 50Mbps
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
  • 功能隔离 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 150kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO654x-Q1) 和低电平 (ISO654xF-Q1) 选项
  • 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540-Q1)
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SSOP (DBQ-16) 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 数据速率高达 50Mbps
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
  • 功能隔离 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 150kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO654x-Q1) 和低电平 (ISO654xF-Q1) 选项
  • 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540-Q1)
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SSOP (DBQ-16) 封装
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO654x-Q1 汽车 通用 四 通道功能隔离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-4-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频