ZHCSY56 April 2025 ISO6540-Q1 , ISO6541-Q1 , ISO6542-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -1mA;请参阅节 6 | VCCO - 0.1 (1) | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 1mA;请参阅节 6 | 0.1 | V | ||
| VIT+(IN) | 上升输入开关阈值 | 0.7 × VCCI(1) | V | |||
| VIT-(IN) | 下降输入开关阈值 | 0.3 × VCCI | V | |||
| VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 × VCCI | V | |||
| IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 处,VIH = VCCI(1) | 10 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 处,VIL = 0V | -10 | µA | ||
| IIH | 高电平输入电流 | 在 ENx 处,VIH = VCCI (1) | 30 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | 在 ENx 处,VIL = 0V | -30 | µA | ||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCC 或 0V,VCM = 1200V;请参阅节 6 | 100 | 150 | kV/µA | |
| Ci | 输入电容 (2) | VI = VCC/2 + 0.4×sin(2πft),f = 2MHz,VCC = 2.5V | 2.8 | pF | ||