ZHCSY56 April 2025 ISO6540-Q1 , ISO6541-Q1 , ISO6542-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-1 汇总了器件特性。
| 器件型号 | 通道方向 | 最大数据速率 | 默认输出 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ISO6540-Q1 | 4 个正向 0 个反向 | 50Mbps | 高 | DBQ-16 |
| ISO6540F-Q1 | 4 个正向 0 个反向 | 50Mbps | 低 | DBQ-16 |
| ISO6541-Q1 | 3 个正向 1 个反向 | 50Mbps | 高 | DBQ-16 |
| ISO6541F-Q1 | 3 个正向 1 个反向 | 50Mbps | 低 | DBQ-16 |
| ISO6542-Q1 | 2 个正向 2 个反向 | 50Mbps | 高 | DBQ-16 |
| ISO6542F-Q1 | 2 个正向 2 个反向 | 50Mbps | 低 | DBQ-16 |