ZHCSY56 April 2025 ISO6540-Q1 , ISO6541-Q1 , ISO6542-Q1
PRODUCTION DATA
ISO654x-Q1 器件是通用型功能隔离器,适用于需要与非安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。隔离栅支持 400VRMS/566VDC 的工作电压和 707VRMS/1000VDC 的瞬态过电压。
ISO654x-Q1 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。ISO654x-Q1 使用 SiO2 作为隔离栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将相应的输出置于高阻抗状态。
ISO6540-Q1 和 ISO6540F-Q1 器件的所有通道均为正向。ISO6541-Q1 和 ISO6541F-Q1 器件有一个反向通道。ISO6542-Q1 和 ISO6542F-Q1 器件有两个反向通道。
如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有关更多详细信息,请参阅节 7.4。
这些器件有助于防止 GPIO 或 SPI、UART、 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术,器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级设计问题。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
|
ISO6540-Q1、ISO6540F-Q1 ISO6541-Q1、ISO6541F-Q1 ISO6542-Q1、ISO6542F-Q1 |
SSOP (DBQ-16) | 6mm × 4.9mm |