ZHCSYQ1 August 2025 INA701
PRODUCTION DATA
可通过将所需跳变阈值编程到相应的故障寄存器中来设置故障阈值。表 6-1 展示了支持的故障寄存器列表。
过流阈值通过对电流超限阈值寄存器 (COL) 进行编程来设置。必须编程到该寄存器中的值通过将过流限值除以电流 LSB 大小来计算。在此示例中,COL 寄存器的目标值为 2A ÷ 190μA = 10526d (291Eh)。
总线电压上的过压故障阈值通过对总线过压限制寄存器 (BOVL) 进行编程来设置。在此示例中,所需的过压阈值为 14V。必须编程到此寄存器中的值是通过将目标阈值电压除以 3.125mV 的总线电压故障限制 LSB 值来计算的。在此示例中,BOVL 寄存器的目标值为 14V ÷3.125mV = 4480d (1180h)。
设置功率高于上限的值时,用于计算限制寄存器中所需值的 LSB 大小比电源 LSB 大 256 倍。这是因为电源寄存器的长度为 24 位,而电源故障限制寄存器的长度为 16 位。用于设置过功率故障限制的 LSB 值为 9.728mW。
在 VS 下电上电事件后,存储在警报限制寄存器中的值将设置为默认值,并且必须在每次通电时重新编程。