INA701

正在供货

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Continuous current (max) (A) 6.25 Input offset current (±) (max) (mA) 0.6 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 20 Gain error (%) 0.25 Iq (max) (mA) 1.1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 40 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Continuous current (max) (A) 6.25 Input offset current (±) (max) (mA) 0.6 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 20 Gain error (%) 0.25 Iq (max) (mA) 1.1 Digital interface I2C Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
POWERWCSP (YWF) 8 See data sheet
  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻:TA = 25°C 时为 5mΩ
    • 电流额定值:TA= 25°C 时电流为 ±6 A
  • 高分辨率,16 位 Δ-Σ ADC
    • 宽共模范围:-0.3V 至 +40V
    • 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
    • 可编程转换时间和平均值计算
  • 电流监控精度:
    • 总测量误差:1A 下为 ±0.5%
    • 失调电流:±0.6 mA(最大值)
    • 增益误差:±0.5%(1A 时为最大值)
    • 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 电源监控精度:
    • 1A 电流下的精度为 0.85%
  • 电能和电荷精度:
    • 1A 电流下的精度为 1.35%
  • 内部监控和故障检测
  • 精密振荡器:±0.5%(最大值)
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,支持 4 种引脚可配置地址
  • 工作电源范围为 2.7V 至 5.5V
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)
  • 低损耗集成分流电阻器
    • 内部电阻:TA = 25°C 时为 5mΩ
    • 电流额定值:TA= 25°C 时电流为 ±6 A
  • 高分辨率,16 位 Δ-Σ ADC
    • 宽共模范围:-0.3V 至 +40V
    • 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
    • 可编程转换时间和平均值计算
  • 电流监控精度:
    • 总测量误差:1A 下为 ±0.5%
    • 失调电流:±0.6 mA(最大值)
    • 增益误差:±0.5%(1A 时为最大值)
    • 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
  • 电源监控精度:
    • 1A 电流下的精度为 0.85%
  • 电能和电荷精度:
    • 1A 电流下的精度为 1.35%
  • 内部监控和故障检测
  • 精密振荡器:±0.5%(最大值)
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,支持 4 种引脚可配置地址
  • 工作电源范围为 2.7V 至 5.5V
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA701 是一款数字电源监控器,具有集成分流电阻器和专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±6.225A 的满量程电流,共模电压范围为 –0.3V 至 +40V。

INA701 报告电流、总线电压、芯片温度、功率、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±3°C。

INA701 具有低温漂和增益误差漂移,因此可用于在制造过程中不进行温度校准的系统。

该器件支持选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声并能够优化过流检测窗口。

该器件采用微型 PowerWCSP (DSBGA) 封装,可更大限度地减小解决方案尺寸并提高热性能。

INA701 是一款数字电源监控器,具有集成分流电阻器和专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±6.225A 的满量程电流,共模电压范围为 –0.3V 至 +40V。

INA701 报告电流、总线电压、芯片温度、功率、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±3°C。

INA701 具有低温漂和增益误差漂移,因此可用于在制造过程中不进行温度校准的系统。

该器件支持选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声并能够优化过流检测窗口。

该器件采用微型 PowerWCSP (DSBGA) 封装,可更大限度地减小解决方案尺寸并提高热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA701 采用 WCSP 封装和 5mΩ EZShunt 技术的 40V、16 位、I2 C 输出数字电源监控器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-5
证书 INA701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-15
应用手册 EZShunt 技术如何简化基于分流器的设计并减少误差 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-7-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA700-701EVM — INA700 或 INA701 评估模块

INA700-701EVM 是一个易于使用的平台,可用于评估 INA700 或 INA701 器件的主要特性和性能。该评估模块 (EVM) 支持使用图形用户界面 (GUI) 对器件寄存器执行读取和写入操作。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
驱动程序或库

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER — 用于 Windows 11 的能量估算引擎 (E3) 驱动程序

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
支持的产品和硬件
支持软件

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW — Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
支持的产品和硬件
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — 电流检测放大器比较和误差工具

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
POWERWCSP (YWF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频