ZHCSYQ1 August 2025 INA701
PRODUCTION DATA
分流电压、总线电压和温度的 ADC 转换时间可独立设置为 50μs 到 4.12ms 之间。转换时间的灵活性允许在各种噪声环境中进行稳健的操作。该器件还允许可编程的平均值计算时间介于单次转换直至平均 1024 次转换之间。所选的平均值计算量均匀地应用于所有有效的测量输入。表 6-6 中所示的 ADC_CONFIG 寄存器显示了有关受支持转换时间和平均值计算模式的更多详细信息。通过增加转换时间和平均值数量,可以提高 INA701 的 ADC 有效分辨率。图 6-9 和图 6-10 展示了转换时间和均值计算对恒定输入信号的影响。
图 6-9 噪声与转换时间间的关系(均值计算 = 1)
图 6-10 噪声与转换时间间的关系(均值计算 = 128)转换时间和平均转换次数的设置会影响有效的测量分辨率。有关均值计算如何减少噪声和增加有效位数 (ENOB) 的更多详细信息,请参阅ADC 输出数据速率和噪声性能。