ZHCSYQ1 August 2025 INA701
PRODUCTION DATA
尽管 INA701 的工作电源电压为 2.7V 至 5.5V,但它能够测量高达 40V 的电源轨上的电压和电流。测量电流的方式是:检测 IN + 与 IN–引脚之间内部分流电阻器的两端电压降。INA701 的输入级设计为输入共模电压可以高于器件电源电压 VS。输入引脚上支持的 –0.3V 至 +40V 共模电压范围适用于高侧和低侧电流测量。共模输入范围和器件电源电压互相独立,因而无需专门考虑电源时序;因此,总线电压与电源电压可在对方关闭时存在,而不会损坏器件。
该器件还通过 IN– 引脚测量总线电源电压,并通过集成的温度传感器测量温度。差分分流电压在 IN+ 和 IN– 引脚之间进行测量,而总线电压以器件接地为基准进行测量。监测的总线电压范围可以为 0V 至 40V,而监测的温度范围可以为 -40ºC 至 +125ºC。
分流电压、总线电压和温度测量值在内部多路复用到单个 ADC,如图 6-6 所示。