ZHCSYQ1 August 2025 INA701
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| A1 | IN– | 模拟输入 | 器件的负输入。对于高侧应用,连接至负载的电源侧。对于低侧应用,请接地。 |
| A3 | IN+ | 模拟输入 | 器件的正输入。对于高侧应用,连接到总线电源。对于低侧应用,连接至负载的接地侧。 |
| B1 | GND | 接地 | 接地。 |
| B2 | A0 | 数字输入 | I2C 地址引脚。连接到 GND、SCL、SDA 或 VS。有关可用器件地址的列表,请参阅表 6-2。 |
| B3 | SDA | 数字输入/输出 | 开漏双向 I2C 数据。 |
| C1 | VS | 电源 | 电源,2.7V 至 5.5V。 |
| C2 | ALERT | 数字输出 | 开漏警报输出,默认状态为低电平有效。 |
| C3 | SCL | 数字输入 | 开漏 I2C 时钟输入。 |