ZHCSO01C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
Vs | 电源电压 | 6 | V | |
VIN+、VIN- | 差分 (VIN+) - (VIN-) | –26 | 26 | V |
共模 | GND – 0.3 | 30 | V | |
VIO | SDA、SCL、ALERT、A0 | GND – 0.3 | 6 | V |
到任一引脚的输入电流 | 5 | mA | ||
开漏数字输出电流 (SDA、ALERT) | 10 | mA | ||
TA | 工作温度 | -55 | 150 | °C |
TJ | 结温 | 150 | °C | |
Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |