ZHCSO01C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA234 的电源电压范围为 1.7V 至 5.5V。该器件能够在 1.7V 电压下运行,因此可用于 1.8V 电源轨。即使电源电压为 1.7V,该器件也可以监控高达 28V 的电压轨上的电流。这种宽共模工作范围使得该器件可用于共模电压超过电源电压轨的许多应用。