ZHCSO01C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
对 INA234 进行编程的第一步是正确设置器件配置寄存器 (0h)。初始上电时,配置寄存器设置为复位值(请参阅表 7-4)。在默认上电状态下,器件设置为在 ±81.92mV 范围内进行测量,而 ADC 持续转换分流电压和总线电压(IN– 处的电压)。如果默认上电条件不符合设计要求,则需要在每次 VS 下电上电事件后正确设置这些寄存器。