ZHCSO01C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
INA234 能够在多种不同的故障条件下将警报引脚置为有效,如ALERT 引脚 所述。需要通过对屏蔽/使能寄存器 (6h) 进行适当编程,来选择将警报引脚置为有效所需的故障条件。可通过将所需跳变阈值编程到警报限值寄存器 (7h) 中来设置故障阈值。
例如,通过将屏蔽/使能寄存器中的 SOL 位设置为 1 来选择一个过流故障条件。必须在警报限值寄存器中对过流条件所需的阈值进行编程。在此示例中,过流阈值为 9.0A,电流检测电阻的值为 8.0mΩ,提供的分流电压限制为 72mV。一旦知道了分流电压限值,分流过压限制寄存器的值就可通过将分流电压限值除以分流电压 LSB 大小来计算。
在本例中,计算出的警报限值寄存器的值为 72mV / 40μV = 1800d (708h)。由于分流电压寄存器的最低 4 位均保留,因此编程到故障寄存器中的值必须左移 4 位或乘以 16。这导致警报限值寄存器的最终值为 28800 (7080h)
在 VS 下电上电事件后,存储在警报限值寄存器中的值将设置为默认值,并且需要在每次通电时重新编程。