ZHCSO01C may 2021 – march 2023 INA234
PRODUCTION DATA
INA234 具有针对分流电压和总线电压测量的可编辑转换时间。针对这些测量的转换时间可在最快 140μs 到最长 8.244ms 之间进行选择。转换时间设置结合可编程取平均值模式,可将 INA234 配置成在一个指定应用中优化可用的时序要求。例如,如果一个系统要求数据每 5ms 读取一次,那么可将 INA234 的转换时间设定为 588μs,并且取平均值模式设定为 4。这个配置使得数据大约每4.7ms 更新一次。还可针对分流电压和总线电压测量,将 INA234 配置成具有不同的转换时间设置。此类方法在总线电压往往相对稳定的应用中比较常见。相对于分流电压测量,这个情况减少了总线电压测量所花费的时间。分流电压转换时间可设定为 4.156ms,总线电压转换时间设定为 588μs,并且取平均值模式设定为 1。这个配置也使得数据大约每 4.7ms 更新一次。
在转换时间设置和使用的取平均值模式之间可找到折衷办法。通过有效地过滤信号,取平均值特性能够大大提升测量精度。通过这种方法,INA234 可以减少测量中的噪声,此噪声可能源自耦合到信号的噪声。平均数越多,INA234 在减少测量的噪声成分方面就越高效。
所选的转换时间也会对测量精度产生影响。图 7-2 显示了多个转换时间,以说明噪声对测量的影响。为了实现尽可能高的测量精度,应根据系统的时序要求,在允许的最长转换时间和最大数量的平均数之间进行折衷。