ZHCSN10A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 串行接口 | |||||
| fSPI | SPI 位频率 | 10 | MHz | ||
| tSCLK_H | SCLK 高电平时间 | 40 | ns | ||
| tSCLK_L | SCLK 低电平时间 | 40 | ns | ||
| tCSF_SCLKR | CS 下降至第一个 SCLK 上升时间 | 10 | ns | ||
| tSCLKF_CSR | 最后一个 SCLK 下降至 CS 上升时间 | 10 | ns | ||
| tFRM_DLY | 顺序传输延迟 (1) | 50 | ns | ||
| tMOSI_RF | MOSI 上升和下降时间,10MHz SCLK | 15 | ns | ||
| tMOSI_ST | MOSI 数据设置时间 | 10 | ns | ||
| tMOSI_HLD | MOSI 数据保持时间 | 20 | ns | ||
| tMISO_RF | MISO 上升和下降时间,CLOAD = 200pF | 15 | ns | ||
| tMISO_ST | MISO 数据设置时间 | 20 | ns | ||
| tMISO_HLD | MISO 数据保持时间 | 20 | ns | ||
| tCS_MISO_DLY | CS 下降沿至 MISO 数据有效延迟时间 | 25 | ns | ||
| tCS_MISO_HIZ | CS 上升沿至 MISO 高阻抗延迟时间 | 25 | ns | ||