ZHCSN10A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
INA229 使用 2.7V 至 5.5V 电源工作,但可以测量高达 85V 的电压轨上的电压和电流。电流是通过在 IN+ 和 IN– 引脚处感测外部分流电阻器两端的压降测得的。INA229 的输入级设计为输入共模电压可以高于器件电源电压 VS。输入引脚处支持的共模电压范围为 –0.3V 至 +85V,这使得该器件非常适合高侧和低侧电流测量。共模输入范围和器件电源电压互相独立,因而无需专门考虑电源时序;因此,总线电压与电源电压可在对方关闭时存在,而不会损坏器件。
该器件还通过 VBUS 引脚测量总线电源电压,并通过集成的温度传感器测量温度。差分分流电压在 IN+ 和 IN– 引脚之间进行测量,而总线电压以器件接地为基准进行测量。监测到的总线电压范围可以为 0V 至 85V,而监测到的温度范围可以为 -40ºC 至 +125ºC。
分流电压、总线电压和温度测量值在内部多路复用到单个 ADC,如图 7-1 所示。
图 7-1 高压输入多路复用器