ZHCSN10A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
电流和电荷在测量分流电压后计算,而功率和电能在测量总线电压后计算。功率和电能的计算基于之前的电流计算和更新的总线电压测量值。如果加载到 SHUNT_CAL 寄存器的值为零,则电能值和电荷值将报告为零。
当平均值的数量设置为 1 时,电流、电压和温度值为中间结果,如图 7-2 所示。然而,当使用平均值计算时,每个 ADC 测量值都是一个中间结果,存储在相应的平均值计算寄存器中。在每个 ADC 样本之后,新计算出的电流、电压和温度值将附加到其相应的平均值计算寄存器中,直到达到设定的平均值数量。测量所有样本后,确定平均电流和电压,计算功率,并将结果加载到相应的输出寄存器中,然后在这里读取这些结果。
电能值和电荷值在每个转换循环中累积。所以,INA229 平均值计算功能不适用于这些值。
功率、电荷和电能的计算在后台执行,不会增加总转换时间。
图 7-2 功率、电能和电荷计算方案