ZHCSN10A December 2020 – May 2022 INA229
PRODUCTION DATA
通过将返回值乘以 LSB 值来计算参数值。假设设计要求如表 8-3 所示,下面的表 8-4 显示了该应用示例的返回值。
| 参数 | 返回值 | LSB 值 | 计算得出的值 |
|---|---|---|---|
| 分流电压 (V) | 311040d | 312.5nV/LSB | 0.0972V |
| 电流 (A) | 314572d | 10A/219 = 19.073486µA/LSB | 6A |
| 总线电压 (V) | 245760d | 195.3125µV/LSB | 48V |
| 功率 (W) | 4718604d | 电流 LSB x 3.2 = 61.035156µW/LSB | 288W |
| 电能 (J) | 1061683200d | 电源 LSB x 16 = 976.5625µJ/LSB | 1036800J |
| 电荷 (C) | 1132462080d | 电流 LSB = 19.073486µC/LSB | 21600C |
| 温度 (°C) | 3200d | 7.8125m°C/LSB | 25°C |
分流电压、电流、总线电压(仅正值)、电荷和温度以二进制补码格式返回值。采用二进制补码格式时,二进制中的负值表示为返回值的最高有效位中有一个 1。这些值可以转换为十进制,方法是首先反转所有位并加 1 以获得无符号二进制值。然后,应将该值转换为十进制,并施加负号。例如,假设分流电压读数返回 1011 0100 0001 0000 0000。因为 MSB 具有值 1,所以这是一个负值。反转这些位并加 1 将生成 0100 1011 1111 0000 0000 (311040d),从表 8-4 中的分流电压示例来看,该值与 97.2mV 的电压相关。由于返回值为负值,测得的分流电压值为 -97.2mV。