ZHCSY05B June 1999 – January 2026 INA133 , INA2133
PRODUCTION DATA
INA133 和 INA2133 由单电源(+4.5V 至 +36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)供电,具有出色的性能。可使用 ±5V 和 ±15V 电源针对规格进行量产测试。大多数特性在整个工作电压范围内保持不变。典型特性 中显示了随工作电压变化而显著变化的参数。