ZHCSFB4A July 2016 – January 2024 DS90UB964-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB964-Q1 是一款多功能传感器集线器,可通过 FPD-Link III 接口收集从 4 个独立视频数据流接收到的串行传感器数据。与 DS90UB913A-Q1/933-Q1 串行器搭配使用时,DS90UB964-Q1 可接收来自一百万像素图像传感器(可在 30Hz 或 60Hz 帧速率下支持 720p/800p/960p 分辨率)的数据。数据接收并汇总至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。该器件还配有第二个 MIPI CSI-2 输出端口,可提供额外带宽或提供第二个复制输出,以便进行数据记录和并行处理。
DS90UB964-Q1 包括 4 个 FPD-Link III 解串器,每个均支持通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴或 100Ω 差分 STP 电缆进行连接。接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性,包括随时间推移而出现的劣化。
每个 FPD-Link III 接口还包括一个单独的低延迟双向控制通道,该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。通用 I/O 信号,如摄像头同步和诊断特性所需的,也可利用该双向控制通道。
DS90UB964-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,采用具有成本效益且节省空间的 64 引脚 VQFN 封装。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS90UB964-Q1 | VQFN (64) | 9.00mm x 9.00mm |