ZHCSJI8C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 6 | RESERVED | S、R | S | 保留。 |
| 5 | RESERVED | R/W | 0x0 | 保留。 |
| 4 | MODE_OV | R/W | 0x0 | 0:来自配置的 MODE 引脚的串行器模式 1:寄存器模式会覆盖配置的值 |
| 3 | MODE_DONE | R | 0x0 | 指示 MODE 值已稳定并被锁存。 |
| 2:0 | 模式 | S、R/W | S | 该字段始终指示器件的 MODE 设置。当此寄存器的位 4 为 0 时,该字段为只读,并显示模式设置。当此寄存器的位 4 为 1 时,该字段为读/写,可用于分配 MODE。当 PDB 从低电平转换为高电平时,将从配置 (strap) 值锁存 MODE。 工作模式: 000:CSI-2 同步模式 001:保留 010:CSI-2 非同步外部时钟模式(需要本地时钟源) 011:CSI-2 非同步内部 AON 时钟 101:DVP 外部时钟向后兼容模式(需要本地时钟源) |