ZHCSJI8C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | LCL_WRITE_ 禁用 | R/W | 0x0 | 禁用对本地寄存器的远程写入。 将该位设置为 1 会防止从控制通道上对本地器件寄存器进行远程写入。这可以防止从连接到解串器的 I2C 控制器写入串行器寄存器。设置该位不会影响在串行器上对 I2C 目标器件的远程访问。 |
| 6:4 | I2C_SDA_HOLD | R/W | 0x1 | 内部 SDA 保持时间。 该字段配置了相对于 SCL 输入的为 SDA 输入提供的内部保持时间量。单位为 50 纳秒。 |
| 3:0 | I2C_FILTER_DEPTH | R/W | 0xE | I2C 干扰滤波器深度。 该字段配置 SCL 和 SDA 输入上会被拒绝的干扰脉冲的最大宽度。单位为 5 纳秒。 |