ZHCSJI8C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7:0 | SCL_LOW_TIME | R/W | 0x7F | I2C SCL 低电平时间。 当串行器是本地 I2C 总线上的控制器时,该字段配置 SCL 输出的低脉冲宽度。该值还用作 I2C 目标器件的 SDA 建立时间,用于在通过双向控制通道访问期间在释放 SCL 之前提供数据。标称振荡器时钟频率为 26.25MHz,单位为 38.1ns。默认值设置为,在内部振荡器时钟以 26.25MHz 运行时,提供最短 5µs SCL 低电平时间。延迟包含 5 个额外的时钟周期。 Min_delay = 38.0952ns × (SCL_LOW_TIME + 5) |