ZHCSJI8C March 2019 – April 2024 DS90UB953A-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD(VDDD、VDDDRV、VDDPLL) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 开漏电压 | I2C_SDA,I2C_SCL = V(I2C) | 1.71 | 3.6 | V | |
| 自然通风工作温度范围 (TA) | -40 | 25 | 125 | °C | |
| 温度斜降最终温度(Ts = 初始温度)(3) |
10°C < Ts ≤ 125°C |
-10 | °C | ||
|
温度斜降最终温度(Ts = 初始温度)(3) |
Ts ≤ 10°C | Ts-20 | °C | ||
| MIPI 数据速率(每个 CSI-2 通道) | 80 | 832 | Mbps | ||
| 基准时钟输入频率 | 25 | 104 | MHz | ||
| 本地 I2C 频率 (fI2C) | 1 | MHz | |||
| 电源噪声(4) | VDD(VDDD、VDDDRV、VDDPLL) | 25 | mVp-p | ||
| DOUT+ 和 DOUT- 之间的差分电源噪声 (PSR) | f = 10kHz - 50MHz (仅限同轴电缆模式) |
25 | mVp-p | ||
| f = 30Hz,10%-90% 上升/下降时间 > 100µs (仅限同轴电缆模式) |
25 | mVp-p | |||
| 非同步模式的输入时钟抖动 (tJIT) | CLKIN | 0.05 | UI_CLK_IN(2) | ||
| 反向通道输入抖动 (tJIT-BC) | DOUT+、DOUT- | 0.4 | UI_BC(1) | ||