ZHCSN93A March 2023 – January 2025 DRV8952
PRODUCTION DATA
以下原理图展示了驱动步进电机的 DRV8952。
满量程电流 (IFS) 是通过任一绕组的最大电流。该数量取决于 VREF 电压和从 IPROPI 引脚连接到接地的电阻器(对于 DDW 封装)或 KV 参数(对于 PWP 封装)。VREF 引脚上允许的最大电压为 3.3V。DVDD 可用于通过电阻分压器提供 VREF。
IFS 电流还必须遵循方程式 5,以避免电机饱和。VM 是电机电源电压,RL 是电机绕组电阻。

如果目标电机转速过高,则电机不会旋转。请确保电机可以支持目标转速。
对于所需的电机转速 (v)、微步进级别 (nm) 和电机全步进角 (θstep),按如下公式确定输入波形的频率:

θstep 的值载于步进电机数据表中或印于电机上。
频率 ƒstep 提供了 DRV8952 上输入变化的频率。下图中,1/ƒstep = tstep。方程式 7 显示了 120rpm 目标速度和 1/2 步进的示例计算。

对于 DDW 封装,将对应于同一 H 桥的 IPROPI 输出连接在一起。IPROPI1 和 IPROPI2 连接在一起时,表示在驱动和慢速衰减(高侧再循环)模式下重新输出步进器线圈 A(连接在 OUT1 和 OUT2 之间)的电流。同样,连接在一起的 IPROPI3 和 IPROPI4 将代表线圈 B 的电流。当两个 IPROPI 引脚连接在一起时,有效电流镜增益通常为 424μA/A。应相应地选择从组合 IPROPI 引脚至接地的电阻器。