ZHCSN93A March 2023 – January 2025 DRV8952
PRODUCTION DATA
会禁用半桥中的所有 MOSFET
nFAULT 被驱动为低电平
电荷泵会被禁用
消除热关断条件后,恢复机制取决于 DDW 封装的 OCPM 引脚设置。OCPM 引脚对闭锁或自动重试型恢复进行编程。
当 OCPM 引脚为逻辑低电平时,该器件具有闭锁型恢复功能,这意味着结温降至过热阈值限值减去迟滞 (TOTSD – THYS_OTSD) 所得的值以下后,器件会在施加 nSLEEP 复位脉冲或下电上电后恢复正常运行。
当 OCPM 引脚为逻辑高电平时,结温降至过热阈值限值减去迟滞 (TOTSD – THYS_OTSD) 所得的值以下后,器件将自动恢复正常运行。
对于 PWP 封装,在结温降至低于过热阈值限值减去迟滞 (TOTSD – THYS_OTSD) 所得的值之后,在热关断故障后会自动恢复正常运行。