ZHCSN93A March 2023 – January 2025 DRV8952
PRODUCTION DATA
DRV8952 还可用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机。DRV8952 支持对驱动 BLDC 电机所需的三个相位进行独立控制。通过将相应的 EN 引脚接地,可在驱动 BLDC 电机时禁用 DRV8952 的四个半桥中的一个。图 7-10 展示了 DRV8952 驱动 BLDC 电机的原理图。
驱动 BLDC 电机所需的三个半桥可由六路输入控制,即 EN1、EN2、EN3 和 IN1、IN2、IN3。
当 EN1 为低电平时,OUT1 变为高阻抗,这样,电流可流经高侧和低侧 FET 的内部体二极管。
当 EN1 为高电平且 IN1 为低电平时,OUT1 被驱动为低电平(低侧 FET 被启用)。
当 EN1 为高电平且 IN1 为高电平时,OUT1 被驱动为高电平(高侧 FET 被启用)。
同样,OUT2 和 OUT3 也是如此。
EN4 可以接地,从而永久禁用 OUT4。
必须在输出引脚后连接至少 30nH 至 100nH 的电感或铁氧体磁珠。这将有助于防止由于通道间的不匹配(例如,工艺变化、不对称的 PCB 布局布线等)造成的任何击穿。
DDW 封装的 IPROPI 引脚输出的电流与流经每个半桥的高侧 FET 的电流成正比。最大额定电流下的 IPROPI 输出精度为 5%。
IPROPI = IHS × AIPROPI
应将每个 IPROPI 引脚连接至一个接地的外部电阻器 (RIPROPI),从而在 IPROPI 引脚上产生一个比例电压 (VIPROPI)。这样即可使用标准模数转换器 (ADC) 将负载电流作为 RIPROPI 电阻器两端的压降进行测量。
VIPROPI = IPROPI × RIPROPI
如果对电流检测精度有更高的要求或用于 PWP 封装,可以在 PGND 引脚和系统地之间放置外部检测电阻。外部检测电阻两端的压降不应超过 300mV。