ZHCSN93A March 2023 – January 2025 DRV8952
PRODUCTION DATA
可将 DRV8952 的输出并联从而增加驱动电流。图 7-7 展示了 DRV8952 驱动单个有刷直流电机的原理图。
在此模式下,在将两个通道连接在一起之前,输出引脚后至少需要 30nH 至 100nH 的电感或铁氧体磁珠。这将有助于防止由于并联通道不匹配(例如,不对称的 PCB 布局布线等)导致开关瞬态期间两个并联通道之间发生任何击穿。