ZHCSG08F October 2016 – June 2026 DRV8702-Q1 , DRV8703-Q1
PRODUCTION DATA
流经电机绕组的最大电流由一个具有固定关断时间的 PWM 电流调节功能或电流斩波进行调节。当在正向或反向驱动方向上启用 H 桥时,通过绕组的电流会以一定的速率上升,该速率取决于直流电压和绕组电感。当电流达到电流斩波阈值时,电桥将进入制动(低侧慢速衰减)模式,直到 toff 时间结束。
接通电流后,SP 引脚上的电压将立即被忽略一段时间 (t(BLANK)),然后再使能电流检测电路。
PWM 斩波电流由一个比较器设置,该比较器将连接到 SP 引脚的电流检测电阻器两端的电压乘以一个因数 AV,然后与 VREF 引脚上的基准电压进行比较。因子 AV 为并联放大器增益,对于 DRV8702-Q1 器件为 19.8V/V,对于 DRV8703-Q1 器件可配置为 10、19.8、39.4 或 7V/V。
使用方程式 1 计算斩波电流 (ICHOP)。

例如,如果选择 50mΩ 检测电阻器和 3.3V 的 VREF 值,则满标度斩波电流为 3.28A。在这个示例中,假设 AV 为 19.8V/V,VIO 为 50mV。
对于直流电机,利用电流调节来限制电机的启动和停止电流。如果不需要电流调节功能,可以通过将 VREF 引脚直接连接到 AVDD 引脚来禁用电流调节功能。如果选择了独立 PWM 控制接口模式(MODE 引脚为 1)进行运行,则器件不会执行 PWM 电流调节或电流斩波。