ZHCSG08F October 2016 – June 2026 DRV8702-Q1 , DRV8703-Q1
PRODUCTION DATA
斩波电流根据检测电阻值和 VREF 引脚上的模拟电压来设置。使用方程式 11 计算电流 (I(CHOP))。对于 DRV8702-Q1,放大器增益 AV 为 19.8V/V,VIO 通常为 5mV(以输入为基准)。

例如,如果所需的斩波电流为 15A,选择 10mΩ 作为 R(SENSE) 值,则 VVREF 的值必须为 2.975V。在 AVDD (5V) 引脚上添加一个电阻分压器,以将 VVREF 设置为大约 2.975V。选择 13kΩ 作为 R2 值,19.1kΩ 作为 R1 值(VREF 电阻器)。
如果不需要电流斩波,可以移除检测电阻器,并将低侧 FET 的源极接地。
SN 和 SP 必须连接到低侧 FET 的源极,VREF 必须连接到 AVDD