ZHCSG08F October 2016 – June 2026 DRV8702-Q1 , DRV8703-Q1
PRODUCTION DATA
SDI 输入数据的字长为 16 位,包含以下格式:
SDO 输出数据的字长为 16 位,前 8 位是不用考虑位。数据字是所访问的寄存器的内容。
对于写命令 (W0 = 0),SDO 引脚上的响应字是当前被写入的寄存器中的数据。
对于读命令 (W0 = 1),响应字是当前被读取的寄存器中的数据。
| R/W | 地址 | 不用考虑 | DATA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| W0 | A3 | A2 | A1 | A0 | X | X | X | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| 不用考虑 | DATA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B15 | B14 | B13 | B12 | B11 | B10 | B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
图 6-18 SPI 事务SCLK 引脚在器件加电时应为低电平,以实现可靠的 SPI 事务。如果无法保证 SCLK 引脚在加电时为低电平,TI 建议在加电后(对任何寄存器)执行虚拟 SPI 读取事务,以确保后续事务可靠。从该虚拟读取事务读取的数据应被丢弃。