ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
对于 13nC 的栅漏电荷以及 100 至 300ns 的上升时间,可以使用Equation9 和Equation10 分别计算 IDRIVEP1 和 IDRIVEP2 的值。


为 IDRIVEP 选择介于 43mA 和 130mA 之间的值。在本例中,选择 100mA 拉电流作为 IDRIVEP 的值。
对于 13nC 的栅漏电荷以及 50 至 150ns 的下降时间,可以使用Equation11 和Equation12 分别计算 IDRIVEN1 和 IDRIVEN2 的值。


为 IDRIVEN 选择介于 87mA 和 260mA 之间的值。在本例中,选择 200mA 灌电流作为 IDRIVEN 的值。