ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
DRV835xF 系列器件中集成了一个 5V、10mA 线性稳压器,可供外部电路使用。该稳压器可为低电流支持电路提供电源电压。DVDD 稳压器的输出应在 DVDD 引脚附近旁路,通过一个 X5R 或 X7R、1µF、6.3V 陶瓷电容器直接连接回相邻的 DGND 或 GND 接地引脚。
DVDD 标称空载输出电压为 5V。当 DVDD 负载电流超过 10mA 时,稳压器的作用类似于恒流源。当电流负载大于 10mA 时,输出电压会显著下降。
可以使用Equation1 来计算 DVDD 线性稳压器导致的器件中耗散的功率。
例如,当 VVM = 24V 时,从 DVDD 汲取 20mA 的电流会导致Equation2 所示的功率耗散。