ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
tREADY | SPI 启用后就绪 | VM > UVLO,ENABLE = 3.3V | 1 | ms | ||
tCLK | SCLK 最小周期 | 100 | ns | |||
tCLKH | SCLK 最短高电平时间 | 50 | ns | |||
tCLKL | SCLK 最短低电平时间 | 50 | ns | |||
tSU_SDI | SDI 输入数据设置时间 | 20 | ns | |||
tH_SDI | SDI 输入数据保持时间 | 30 | ns | |||
tD_SDO | SDO 输出数据延迟时间 | SCLK 高电平至 SDO 有效 | 30 | ns | ||
tSU_nSCS | nSCS 输入设置时间 | 50 | ns | |||
tH_nSCS | nSCS 输入保持时间 | 50 | ns | |||
tHI_nSCS | 低电平有效前的 nSCS 最短高电平时间 | 400 | ns | |||
tDIS_nSCS | nSCS 禁用时间 | nSCS 高电平至 SDO 高阻抗 | 10 | ns |