ZHCSLV1B August 2018 – August 2021 DRV8350F , DRV8353F
PRODUCTION DATA
表 9-1 列出了系统设计的示例输入参数。
| 示例设计参数 | 参考值 | 示例值 |
|---|---|---|
| 电源电压 | VVM、VVDRAIN、VVIN | 48V |
| MOSFET 器件型号 | MOSFET | CSD19535KCS |
| MOSFET 总栅极电荷 | Qg | VVGS = 10V 时为 78nC(典型值) |
| MOSFET 栅漏极电荷 | Qgd | 13nC(典型值) |
| 目标输出上升时间 | tr | 100ns 至 300ns |
| 目标输出下降时间 | tf | 50ns 至 150ns |
| PWM 频率 | ƒPWM | 45kHz |
| 最大电机电流 | Imax | 100A |
| ADC 基准电压 | VVREF | 3.3V |
| 绕组感测电流范围 | ISENSE | -40 A 至 +40 A |
| 电机均方根电流 | IRMS | 28.3 A |
| 感测电阻额定功率 | PSENSE | 3W |
| 系统环境温度 | TA | –20°C 至 +60°C |