ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
下表列出了用户可访问的所有寄存器。此表中未列出的所有寄存器地址均被视为“保留”位置,并阻止对此位置的访问。
| 名称 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | 类型(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVICE_ID | DEV_ID[5:0] | REV_ID[1:0] | R | ||||||
| FAULT | ERR(2) | POR | 故障 | VMOV | VMUV | OCP | TSD | OLA(2) | R |
| STATUS1 | OLA1 | OLA2 | ITRIP_CMP | 运行 | OCP_H1 | OCP_L1 | OCP_H2 | OCP_L2 | R |
| STATUS2 | DRV_STAT | RSVD | OTW | 运行 | RSVD | OLP_CMP | R | ||
| COMMAND | CLR_FLT | RSVD | SPI_IN_LOCK[1:0] | RSVD | REG_LOCK[1:0] | R/W | |||
| SPI_IN | RSVD | S_DRVOFF | S_DRVOFF2 | S_ENIN1 | S_PHIN2 | R/W | |||
| CONFIG1 | EN_OLA | OTW_SEL | OVSEL | SSC_DIS | OCP_RTRY | TSD_RTRY | OV_RTRY | OLA_RTRY | R/W |
| CONFIG2 | EXTEND | S_DIAG[1:0] | ISEL[1:0] | S_ITRIP[2:0] | R/W | ||||
| CONFIG3 | TOFF[1:0] | EN_POB | TBLK | SR[1:0] | S_MODE [1:0] | R/W | |||
| CONFIG4 | OTW_REP | TOCP | OLA_FLTR | OCP_SEL[1:0] | DRV_SEL | ENIN1_SEL | PHIN2_SEL | R/W | |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ERR | R | 0b | 1b 表示上一 SPI 帧中发生了 SPI 通信故障。 |
| 6 | POR | R | 1b | 1b 表示检测到了上电复位。 |
| 5 | 故障 | R | 0b | ERR、POR、VMUV、OCP 和 TSD 的逻辑 OR |
| 4 | VMOV | R | 0b | 1b 表示检测到了 VM 过压。 |
| 3 | VMUV | R | 0b | 1b 表示检测到了 VM 欠压。 |
| 2 | OCP | R | 0b | 1b 表示一个或多个功率 FET 上检测到了过流。请参阅 OCP_SEL、TOCP 来更改阈值和滤波时间。请参阅 OCP_RETRY 来配置故障反应。 |
| 1 | TSD | R | 0b | 1b 表示检测到了过热。请参阅 TSD_RETRY 来配置故障反应。 |
| 0 | OLA | R | 0b | 1b 表示在运行状态下检测到了开路负载条件。请参阅 EN_OLA 来禁用诊断,并参阅 OLA_RETRY 来配置故障反应。 |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | OLA1 | R | 0b | 1b 表示在 OUT1 上的活动状态下检测到了开路负载条件 |
| 6 | OLA2 | R | 0b | 1b 表示在 OUT2 上的活动状态下检测到了开路负载条件 |
| 5 | ITRIP_CMP | R | 0b | 1b 表示负载电流已达到了 ITRIP 调节电平。 |
| 4 | 运行 | R | 0b | 1b 表示器件处于运行状态 |
| 3 | OCP_H1 | R | 0b | 1b 表示在 OUT1 上的高侧 FET(端接至 GND)上检测到了过流 |
| 2 | OCP_L1 | R | 0b | 1b 表示在 OUT1 上的低侧 FET(端接至 VM)上检测到了过流 |
| 1 | OCP_H2 | R | 0b | 1b 表示在 OUT2 上的高侧 FET(端接至 GND)上检测到了过流 |
| 0 | OCP_L2 | R | 0b | 1b 表示在 OUT2 上的低侧 FET(端接至 VM)上检测到了过流 |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DRV_STAT | R | - | 此位显示 DRVOFF 引脚的状态。1b 表示该引脚状态为高电平。 |
| 6 | RSVD | R | 0b | 保留 |
5 | OTW | R | 0b | 1b 表示检测到了过热警告事件。 |
| 4 | 运行 | R | 0b | 1b 表示器件处于运行状态(复制 STATUS1 中的位 4) |
| 3-1 | RSVD | R | 000b | 保留 |
| 0 | OLP_CMP | R | 0b | 此位是关断状态诊断 (OLP) 比较器的输出。 |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | CLR_FLT | R/W | 0b | 清除故障命令 - 写入 1b 以清除故障寄存器中报告的所有故障并取消置位 nFAULT 引脚 |
| 6-5 | RSVD | R | 00b | 保留 |
| 4-3 | SPI_IN_LOCK | R/W | 01b |
|
| 2 | RSVD | R | 0b | 保留 |
| 1-0 | REG_LOCK | R/W | 01b |
|
返回用户寄存器表。
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_OLA | R/W | 0b | 写入 1b 以启用运行状态下的开路负载检测。在独立模式下,始终会针对低侧负载禁用 OLA。请参阅 DIAG 一节。 |
| 6 | OTW_SEL | R/W | 0b | 过热警告阈值 0b = 140°C 1b = 120°C |
5 | OVSEL | R/W | 0b | 0b:VMOV 启用 1b:VMOV 禁用 |
| 4 | SSC_DIS | R/W | 1b | 0b:启用展频时钟功能 |
| 3 | OCP_RTRY | R/W | 0b | 写入 1b 以将故障反应配置为过流检测时的重试设置,否则故障反应会被锁存 |
| 2 | TSD_RTRY | R/W | 0b | 写入 1b 以将故障反应配置为过热检测时的重试设置,否则故障反应会被锁存 |
| 1 | OV_RTRY | R/W | 0b | 写入 1b 以将故障反应配置为 VMOV 检测时的重试设置,否则故障反应会被锁存。此位还控制 VM 欠压检测时的故障反应。 |
| 0 | OLA_RTRY | R/W | 0b | 写入 1b 以将故障反应配置为运行状态下开路负载检测时的重试设置,否则故障反应会被锁存。 |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EXTEND | R/W | 0b | 写入 1b 以访问 PWM 模式下的其他高阻态(惯性滑行)状态 - 请参阅 PWM EXTEND 表 |
| 6-5 | S_DIAG | R/W | 00b | 负载类型指示 - 请参阅 DIAG 表 |
4-3 | ISEL | R/W | 11b | 在比例电流输出和内核温度读数电压之间进行选择。 |
| 2-0 | S_ITRIP | R/W | 000b | ITRIP 电平配置 - 请参阅 ITRIP 表 |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | TOFF | R/W | 01b | 用于 ITRIP 电流调节的 TOFF 时间 00b = 20µs 01b = 30µs 10b = 40µs 11b = 50µs |
| 5 | EN_POB | R/W | 0b | 写入 1b 以在睡眠模式下或当电桥被禁用(高阻态)时启用断电制动。否则,断电制动将被禁用。 |
4 | TBLK | R/W | 0b | 消隐时间配置 0b = 2.4 µsec 1b = 3.4 µsec |
| 3-2 | SR | R/W | 00b | 压摆率配置 00b = 155 V/µs 01b = 83 V/µs 10b = 39 V/µs 11b = 16 V/µs |
| 1-0 | S_MODE | R/W | 00b | 器件模式配置 - 请参阅 |
返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
7 | OTW_REP | R/W | 0b | 0b = 不会在 nFAULT 上报告过热警告 1b = 会在 nFAULT 上报告过热警告 |
| 6 | TOCP | R/W | 1b | 过流检测配置的滤波时间 0b = 1 µsec 1b = 2 µsec |
| 5 | OLA_FLTR | R/W | 0b | 选择 OLA 滤波器计数。0b = 计数为 16,1b = 计数为 1024。 |
| 4-3 | OCP_SEL | R/W | 00b | 过流检测配置的阈值 |
| 2 | DRV_SEL | R/W | 1b | DRVOFF 引脚 - 寄存器逻辑组合(SPI_IN 未锁定时) 0b = 或 1b = AND |
| 1 | ENIN1_SEL | R/W | 0b | EN/IN1 引脚 - 寄存器逻辑组合(SPI_IN 锁定时) 0b = 或 1b = AND |
| 0 | PHIN2_SEL | R/W | 0b | PH/IN2 引脚 - 寄存器逻辑组合(SPI_IN 锁定时) 0b = 或 1b = AND |
DRV8263A-Q1 额外配置选项。返回用户寄存器表。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
PU1_EN | R/W | 0b | 手动关断状态诊断:启用高侧 ROLP_PU,可根据 OLP_CMP_SEL = 00b 配置覆盖引脚控制的 OLP。保留值,直到所选输出的 S_DRVOFFx 设置为 0。 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 6 | PD1_EN | R/W | 0b | 手动关断状态诊断:启用低侧 ROLP_PD,可根据 OLP_CMP_SEL = 00b 配置覆盖引脚控制的 OLP。保留值,直到所选输出的 S_DRVOFFx 设置为 0。 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 5 | RHIZ1_DIS | R/W | 0b | 手动关断状态诊断:禁用 RHIZ1,可根据 OLP_CMP_SEL = 00b 配置覆盖引脚控制的 OLP。 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 4 | PU2_EN | R/W | 0b | 手动关断状态诊断:高侧 ROLP_PU 使能,可根据 OLP_CMP_SEL = 01b 配置覆盖引脚控制的 OLP。保留值,直到所选输出的 S_DRVOFFx 设置为 0。 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 3 | PD2_EN | R/W | 00b | 手动关断状态诊断:启用低侧 ROLP_PD,可根据 OLP_CMP_SEL = 01b 配置覆盖引脚控制的 OLP。保留值,直到所选输出的 S_DRVOFFx 设置为 0。 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 2 | RHIZ2_DIS | R/W | 0b | 手动关断状态诊断:禁用 RHIZ2,可根据 OLP_CMP_SEL = 01b 配置覆盖引脚控制的 OLP。 0b = 启用 1b = 禁用 |
| 1 | M_OLP_EN | R/W | 0b | 启用手动关断状态诊断:覆盖引脚控制的 OLP 选择,并启用 OLP_CMP_SEL 上的所选输出。 0b = 禁用 1b = 启用 |
| 0 | CMP_REF_SEL | R/W | 0b | 手动关断状态诊断:比较器基准选择可覆盖引脚控制的 OLP_CMP_SEL 选择,并在 OLP_CMP 状态位上输出结果。 0b = VOLP_REFL 1b = VOLP_REFH |