ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | nFAULT | OD | 控制器的故障指示。 |
| 2 | IPROPI | I/O | 通用引脚。提供与内核温度成比例的负载电流模拟反馈或模拟电流。有关详细信息,请参阅器件配置一节中的 IPROPI。 |
| 3 | nSLEEP | I | 用于休眠的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 4 | VM | P | 电源。此引脚电压是电机电源电压。使用 0.1µF 陶瓷电容器和大容量电容器将此引脚旁路至 GND。 |
| 5 | OUT2 | P | 半桥输出 2。将此类引脚连接到电机或负载。 |
6 | GND | G | 接地引脚 |
| 7 | OUT1 | P | 半桥输出 1。将此类引脚连接到电机或负载。 |
| 8 | DRVOFF | I | 用于电桥高阻态的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节一节 |
| 9 | EN/IN1 | I | 用于电桥运行的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
| 10 | PH/IN2 | I | 用于电桥运行的控制器输入引脚。有关详细信息,请参阅电桥控制一节。 |
11 | VDD | P | 器件的逻辑电源。 |
| 12 | nSCS | I | SPI - 芯片选择。此引脚上的低电平有效信号支持串行接口通信。 |
| 13 | SCLK | I | SPI - 串行时钟输入。 |
| 14 | SDI | I | SPI - 串行数据输入。在 SCLK 的下降沿捕捉数据。 |
| 15 | SDO | PP | SPI - 串行数据输出。在 SCLK 的上升沿更新数据。 |