ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
对于 HW 型号,DIAG 引脚是 6 级设置。根据具体模式,下表总结了相关配置。
| DIAG 引脚 | 关断状态诊断 | nSLEEP 唤醒脉冲 | POB | 故障反应 |
|---|---|---|---|---|
| RLVL1 | 禁用 | 不需要 | 禁用 | 重试 |
| RLVL2 | 禁用 | 不需要 |
禁用 |
锁存 |
| RLVL3 | 禁用 | 不需要 |
启用 |
锁存 |
| RLVL4 | 启用 | 不需要 |
禁用 |
锁存 |
| RLVL5 | 禁用 | 必需 | 禁用 | 锁存 |
| RLVL6 | 启用 | 不需要 | 启用(仅在睡眠模式下) | 锁存 |
| DIAG 引脚 | 待机状态 | 运行状态 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 关断状态诊断 | nSLEEP 复位脉冲 | 负载配置 | 故障反应 | IPROPI / ITRIP | |
| RLVL1 | 禁用 | 不需要 | 低侧负载 | 重试 | 可用 |
| RLVL2 | 启用 | 必需 | 低侧负载 | 锁存 | 可用 |
| RLVL3 | 启用 | 必需 | 高侧负载 | 锁存 | 禁用 |
| RLVL4 | 启用 | 不需要 | 高侧负载 | 重试 | 禁用 |
| RLVL5 | 禁用 | 必需 | 低侧负载 | 锁存 | 可用 |
| RLVL6 | 启用 | 不需要 | 低侧负载 | 重试 | 可用 |
在 HW 型号中,DIAG 引脚在器件上电或从休眠中唤醒后的初始化期间锁存。运行期间,更新受阻。