ZHCSXV1A March 2025 – August 2025 DRV8263-Q1
PRODUCTION DATA
| 元件 | 引脚 | 建议 |
|---|---|---|
| CVM1 | VM | 0.1µF 的低 ESR 陶瓷电容器连接至 GND,额定电压为 VM |
| CVM2 | VM | 本地大容量电容器连接至 GND,10µF 或更高,额定电压为 VM,可处理负载瞬态。请参阅“确定大容量电容器的大小”一节。 |
CVDD | VDD | 0.1µF、6.3V、低 ESR 陶瓷电容器连接到 GND。 |
| RIPROPI | IPROPI | 通常 500 - 5000Ω 0.063W 电阻连接至 GND,具体取决于控制器 ADC 动态范围。如果不需要 ITRIP 和 IPROPI 功能,可以将该引脚短接至 GND。 |
| CIPROPI | IPROPI | 可选的 10 - 100nF、6.3V 电容器连接至 GND,以减慢 ITRIP 调节环路。请参阅过流保护 (OCP)一节 。 |
| RnFAULT | nFAULT | 通常 1KΩ - 10KΩ、0.063W 上拉电阻器连接至控制器电源。 |
| RSR | SR | 根据设置,开路或短路到 GND,或 0.063W、10% 电阻器连接到 GND。请参阅 SR 一节。 |
| RITRIP | ITRIP | 根据设置,开路或短路到 GND,或 0.063W、10% 电阻器连接到 GND。请参阅 ITRIP 表。 |
| RDIAG | DIAG | 根据设置,开路或短路到 GND,或 0.063W、10% 电阻器连接到 GND。请参阅 DIAG 一节。 |