ZHCSOL3E November 2021 – June 2026 DRV8245-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIPROPI | 电流比例因子,HTSSOP 封装 | 6150 | A/A | |||
| 电流比例因子,VQFN-HR 封装 | 6400 | A/A | ||||
| AI_ERR | 电流比例因子错误 | 2A < IOUT < 10.9A | -5 | +5 | % | |
| 0.5A < IOUT ≤ 2A | -20 | +20 | % | |||
| 0.2A < IOUT ≤ 0.5A | -50 | +50 | % | |||
| AI_ERR_M | 两个半桥之间的电流匹配,VQFN-HR 封装 | IOUT > 2A | -2 | +2 | % | |
| AI_ERR_M | 两个半桥之间的电流匹配,HTSSOP 封装 | IOUT > 2A | -5 | +5 | % | |
| OffsetIPROPI | 出现空载电流时 IPROPI 上的失调电流 | IOUT = 0A | 15 | µA | ||
| BWIPROPI | IPROPI 内置电流检测电路的带宽 | IPROPI 上无外部电容器。 | 400 | KHz | ||
| VIPROPI_LIM | IPROPI 上的内部钳位电压 | 4.5 | 5.5 | V | ||
| VITRIP_LVL | 对 VIPROPI 的电压限制,旨在触发 TOFF 周期以进行 ITRIP 调节 | ITRIP = 3'b001 或 LVL2 | 1.06 | 1.18 | 1.3 | V |
| ITRIP = 3'b010(仅 SPI) | 1.27 | 1.41 | 1.55 | V | ||
| ITRIP = 3'b011(仅 SPI) | 1.49 | 1.65 | 1.82 | V | ||
| ITRIP = 3'b100 或 LVL3 | 1.78 | 1.98 | 2.18 | V | ||
| ITRIP = 3'b101 或 LVL4 | 2.08 | 2.31 | 2.54 | V | ||
| ITRIP = 3'b110 或 LVL5 | 2.38 | 2.64 | 2.9 | V | ||
| ITRIP = 3'b111 或 LVL6 | 2.67 | 2.97 | 3.27 | V | ||
| tOFF | ITRIP 调节 - 关断时间 | TOFF = 2'b00(仅 SPI) | 16 | 20 | 25 | µs |
| TOFF = 2'b01 (SPI)。仅适用于 HW | 24 | 30 | 36 | µs | ||
| TOFF = 2'b10(仅 SPI) | 33 | 40 | 48 | µs | ||
| TOFF = 2'b11(仅 SPI) | 41 | 50 | 61 | µs | ||