ZHCSU74 December 2023 DRV8234
PRODUCTION DATA
误差校正涉及使用两个寄存器:DIS_EC 和 EC_PULSE_DIS。
DIS_EC 用于启用/禁用图 7-12 中所示的误差校正块。表 7-16 显示了 DIS_EC 的设置。
| 位 | 说明 |
|---|---|
| 0b | 启用误差校正块。 |
| 1b | 禁用误差校正块。 |
EC_PULSE_DIS 用于在启用误差校正块时启用/禁用误差校正块的输出。表 7-17 详细介绍了 EC_PULSE_DIS 的设置。
| 位 | 误差校正块输出的状态 |
|---|---|
| 0b | 输出遵循表 7-16 中所示的 DIS_EC 设置。如果 DIS_EC 设置为 0b,即使电机处于以下状态,RC_OUT 也会继续输出脉冲:
请注意,误差校正块在此设置中处于活动状态。 |
| 1b | 如果满足以下两个条件,则禁用输出:
请注意,误差校正块在此设置中处于活动状态。 |
表 7-18 总结了上述设置。
| DIS_EC | EC_PULSE_DIS | 误差校正器状态 | 输出脉冲状态 |
|---|---|---|---|
| 0b | 0b | 被启用 | 来自 RC_OUT 的脉冲序列输出 |
| 0b | 1b | 启用 | 只有在误差校正器增加 12 个连续脉冲且带通滤波器不提供输出时,才无脉冲。 |
| 1b | X | 禁用 | 无脉冲 |