ZHCSU74 December 2023 DRV8234
PRODUCTION DATA
DRV8234 在遇到故障条件时进入故障模式。这可保护器件和输出上的负载。表 7-23 描述了故障模式中器件在不同故障条件下的行为。当系统满足恢复条件时,器件会退出故障模式并重新进入运行模式。
| 故障 | 故障条件 | 配置 | 错误报告 | 全桥 | 内部电路 | 恢复条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VM 欠压 (VM UVLO) | VVM < VUVLO_VM | _ | nFAULT / I2C | 禁用 | 禁用 | VVM > VUVLO_VM |
| 过流 (OCP) | IOUT > IOCP | OCP_MODE = 0b | nFAULT / I2C | 禁用 | 工作 | 锁存:CLR_FLT |
| OCP_MODE = 1b | nFAULT / I2C | 禁用 | 工作 | 自动重试:tRETRY | ||
| 热关断(TSD) | TJ > TTSD | TSD_MODE = 0b | nFAULT / I2C | 禁用 | 工作 | 锁存:CLR_FLT |
TSD_MODE = 1b | nFAULT / I2C | 禁用 | 工作 | 自动:TJ < TTSD - THYS | ||
| 过压保护 (OVP) | OUTx = 高阻态或 nSLEEP = 0;VVOUT - VVM > VSD | _ | 当 OUTx = 高阻态时为 I2C | 禁用 | 禁用 | 自动:VVOUT - VVM < VSD |