ZHCSU74 December 2023 DRV8234
PRODUCTION DATA
表 7-36 列出了 DRV8234_CONFIG 寄存器的存储器映射寄存器。表 7-36中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的存储单元,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 缩写 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 9h | CONFIG0 | 配置寄存器 - 故障 (1/5)。 | 节 7.6.2.1 |
| Ah | CONFIG1 | 配置寄存器 - (2/5)。 | 节 7.6.2.2 |
| Bh | CONFIG2 | 配置寄存器 - (3/5)。 | 节 7.6.2.3 |
| Ch | CONFIG3 | 配置寄存器 - (4/5)。 | 节 7.6.2.4 |
| Dh | CONFIG4 | 配置寄存器 - (5/5)。 | 节 7.6.2.5 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。表 7-37 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
表 7-38 展示了 CONFIG0。
返回到汇总表。
启用/禁用 OCP、OVP、STALL 等各种故障
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_OUT | R/W | 0h | 0b:所有驱动器 FET 均为高阻态。 1b:启用驱动器输出。 |
| 6 | EN_OVP | R/W | 1h | 启用 OVP 特性。默认为 1b,上电后可设置为 0b 以禁用 OVP 特性。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.8.4。 |
| 5 | EN_STALL | R/W | 1h | 启用失速检测特性。通过将该位设置为 0b,可禁用失速检测特性。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.5下的 EN_STALL 配置。 |
| 4 | VSNS_SEL | R/W | 0h | 0b:使用模拟低通滤波器对输出电压求平均值以进行电压调节。有关模拟低通滤波器的进一步说明,请参阅 OUT_FLT。0b 是建议值。 1b:使用数字低通滤波器进行电压调节。该选项将占空比与 VM 相乘,得到输出电压。 |
| 3 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 2 | CLR_CNT | R/W | 0h | 将纹波计数器复位为 0,并复位 CNT_DONE。当 RC_REP = 10b 时,也会释放 nFAULT。CLR_CNT 将自动复位。 |
| 1 | CLR_FLT | R/W | 0h | 当设置为 1b 时,清除所有锁存故障。CLR_FLT 将自动复位。 |
| 0 | DUTY_CTRL | R/W | 0h | 当速度调节禁用且 DUTY_CTRL 位为 1b 时,用户可以将所需的 PWM 占空比写入 EXT_DUTY 位。占空比范围为 0% (000000b) 至 100% (111111b)。 |
表 7-39 展示了 CONFIG1。
返回到汇总表。
配置浪涌时间 (1/2)。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | TINRUSH_7:0 | R/W | 0h | 16 位总输出中的下半部分 8 位输出,用于失速检测的浪涌时间消隐。设置失速检测方案忽略电机浪涌电流的时间量。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.7.3.1。 |
表 7-40 展示了 CONFIG2。
返回到汇总表。
配置浪涌时间 (2/2)。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | TINRUSH_15:8 | R/W | 0h | 16 位总输出中的上半部分 8 位输出,用于失速检测的浪涌时间消隐。设置失速检测方案忽略电机浪涌电流的时间量。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.7.3.1。 |
表 7-41 展示了 CONFIG3。
返回到汇总表。
启用/禁用 IMODE、SMODE 等各种器件模式以及消隐时间等参数。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | IMODE | R/W | 1h | 决定电流调节的行为。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.4.2下的 IMODE 配置。 |
| 5 | SMODE | R/W | 1h | 对器件对失速情况的响应进行编程。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.5下的 SMODE 配置。 |
| 4 | INT_VREF | R/W | 0h | 如果设置为 1b,则在内部将 VREF 电压设置为 3V。如果 INT_VREF 设置为 0b,则电压不固定。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.5。 |
| 3 | TBLANK | R/W | 0h | 设置电流检测消隐时间。 如果设置为 0b,则 tBLANK = 1.8µs。 如果设置为 1b,则 tBLANK = 1.0µs。 |
| 2 | TDEG | R/W | 0h | 设置电流调节和失速检测抗尖峰脉冲时间。 如果设置为 0b,则 tDEG = 2µs。 如果设置为 1b,则 tDEG = 1µs。 |
| 1 | OCP_MODE | R/W | 1h | 对器件对过流事件的响应进行编程。 如果设置为 0b,则器件将在发生 OCP 事件时锁存。可以使用 CLR_FLT 清除。 如果设置为 1b,则发生 OCP 事件时,器件会在 tretry 时间后自动重试。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.8.1。 |
| 0 | TSD_MODE | R/W | 1h | 对器件对过热事件的响应进行编程。 如果设置为 0b,则器件将在发生 TSD 事件时锁存。 如果设置为 1b,则器件将在 TJ<TTSD–THYS 时自动重试。 |
表 7-42 展示了 CONFIG4。
返回到汇总表。
配置报告寄存器,如 RC_REP 和 STALL_REP。
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | RC_REP | R/W | 0h | 决定当 RC_CNT 超过阈值时是否将 nFAULT 拉至低电平,以及当 RC_CNT 达到最大值 (216-1) 时的行为。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.6.3下的 RC_REP 设置。 |
| 5 | STALL_REP | R/W | 1h | 决定是否在 nFAULT 引脚上报告失速。 当设置为 1b 时,只要检测到失速,nFAULT 就会处于低电平。 当设置为 0b 时,不会在 nFAULT 输出上报告失速。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.5。 |
| 4 | CBC_REP | R/W | 1h | 当 REG_CTRL 设置为 01b 时,器件进入逐周期电流调节模式。在该模式下,每当 H 桥进入内部电流调节状态时,器件就会发出指示。CBC_REP 位用于确定逐周期模式下器件输出的行为。 1b:当 H 桥进入内部电流调节状态时,nFAULT 被拉至低电平。 0b:当 H 桥进入内部电流调节状态时,nFAULT 不被拉至低电平。 有关进一步说明,请参阅节 7.3.4.2.2。 |
| 3 | PMODE | R/W | 1h | 在相位/使能模式和 PWM 模式之间切换。 0b:PH/EN。 1b:PWM。 |
| 2 | I2C_BC | R/W | 0h | 决定 H 桥控制接口。 0b:由 INx 引脚配置电桥控制。 1b:由 I2C 位 I2C_EN_IN1 和 I2C_PH_IN2 配置电桥控制。 |
| 1 | I2C_EN_IN1 | R/W | 0h | 用于内部电桥控制的使能/PWM 输入位 1。当 I2C_BC=1b 时使用。当 I2C_BC=0b 时忽略。 |
| 0 | I2C_PH_IN2 | R/W | 0h | 用于内部电桥控制的相位/PWM 输入位 2。当 I2C_BC=1b 时使用。当 I2C_BC=0b 时忽略。 |