ZHCSU74 December 2023 DRV8234
PRODUCTION DATA
EC_MISS_PER 是一个 2 位寄存器,允许用户选择预期检测到电流纹波的时间窗口。在此时间窗口内,误差校正器会识别从数字滤波器滤除的任何纹波,将其归类为缺失纹波并手动添加它们。时间窗口以两个连续预期电流纹波之间的时间百分比表示。在此时间窗口内,如果数字滤波器的预期纹波未到达,则误差校正器会采取措施。时间窗口以两个连续预期电流纹波之间的时间百分比表示。设置如表 8-7 所示:
| 位 | 值 |
|---|---|
| 00b | 20% |
| 01b | 30% |
| 10b | 40% |
| 11b | 50% |